• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roller Bucket Paint Off Net

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPB7N

Référence pièce
TPB7N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Application Compatible Roller
(Inch)
Amount Of Content

7.11 €

4 jours The product is a roller bucket with a handle that is essential to painting.For adjusting excess paint on the roller.Up to 71 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polypropylene (PP) Other Option Width(mm) 180
Overall Length(mm) 200 Height(mm) 24 Mass(g) 64
Trusco Code 301-8857 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Roller Bucket Paint Off Net, le numéro d'article est le suivant: TPB7N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPB7N.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique