• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roller Bucket Inner Container Only (5 Pieces)【5 pièces par conditionnement】

Roller Bucket Inner Container Only (5 Pieces)

A roller bucket with handle that is indispensable for painting. Subdivision of water-based paints, oil-based paint, varnish etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPB7Y

Référence pièce
TPB7Y
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Application Compatible Roller
(Inch)
Amount Of Content

10.00 €

5 pièces par conditionnement

4 jours The product is a roller bucket with a handle that is essential to painting.For subdivision of water-based paint, oil-based paint, varnish, etc.Up to 71 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polypropylene (PP) Other Option Width(mm) 180
Overall Length(mm) 230 Height(mm) 130 Mass(g) 30
Trusco Code 301-8849 Amount Of Content 1 Bag (5 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Roller Bucket Inner Container Only (5 Pieces), le numéro d'article est le suivant: TPB7Y.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPB7Y.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique