• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Caillebotis damier souple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

422-0010

Référence pièce
422-0010
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

17.07 €

4 jours 550Recycled, Special Polyvinyl Chloride (PVC)Shower Room, poolside, passageway, locker room, rooftop.A special resin has been adopted for excellent stability and durability. Moderately soft and medium weight to fit to the floor without causing damage. Flameproof compliant product. Flameproof Permit Number (EO.850201)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drain Board Length(mm) 250 Width(mm) 250
Shape Joint type Color Blue Thickness(mm) 15
Trusco Code 449-7279 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Caillebotis damier souple, le numéro d'article est le suivant: 422-0010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 422-0010.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique