• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Caillebotis EP 960 (type standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

780001GL00-GY

Référence pièce
780001GL00-GY
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material: Main body Amount Of Content

60.38 €

4 jours Polypropylene foam (PP) expansion ratio X 15 times1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drain Board Length(mm) 905 Width(mm) 595
Shape Line type Color Gray Thickness(mm) 34
Mass(g) 855 Trusco Code 293-1753 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Caillebotis EP 960 (type standard), le numéro d'article est le suivant: 780001GL00-GY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 780001GL00-GY.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique