• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Caillebotis à bloc TK Eco

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-110-073-1
MR-110-073-4
MR-110-073-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Trusco Code Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

9.34 €

4 jours Green336-6839300Polypropylene (PP) Recycled ResinFor locker-rooms/shower-rooms /entrances, etc.Easy to connect. It can be cut with the interval of 5 cm according to the construction location.1 pc.

9.34 €

4 jours Orange336-6847300Polypropylene (PP) Recycled ResinFor locker-rooms/shower-rooms /entrances, etc.Easy to connect. It can be cut with the interval of 5 cm according to the construction location.1 pc.

9.34 €

4 jours Light Gray336-6855300Polypropylene (PP) Recycled ResinFor locker-rooms/shower-rooms /entrances, etc.Easy to connect. It can be cut with the interval of 5 cm according to the construction location.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drain Board Length(mm) 450 Width(mm) 100
Shape Joint type Thickness(mm) 50 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique