• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Caillebotis type rouleau (type souple)

Caillebotis type rouleau (type souple)

Rollable drainboard.
[Features]
· It is easy to install, remove and move as it can be rolled up.
· The surface has a non-slip finished structure.
· Back surface is non-slip processed with elastomer resin.
· Flameproof compliant product.
[Applications]
· Locker room in factories and warehouses.
· Shoe box front.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TR-30BE-N
TR-30BL-N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

327.47 €

4 jours Beige393-0157100001 Roll

327.47 €

4 jours Blue393-0165100001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drain Board Length(mm) 3000 Width(mm) 600
Shape Rolled Type Thickness(mm) 17 Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique