Conteneur de type boîte capacité (l) 4.5-64.2

Conteneur de type boîte capacité (l) 4.5-64.2
  • Remise sur volume
  • Stock

(i)Remarque

  • Ce produit comprend uniquement le corps principal. Les couvercles doivent être achetés séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-5-2-GR
SK-5-2-YE
SK-5A-BL
SK-5A-GLL
SK-6-BL
SK-6-YE
SK-7-2-GLL
SK-7-2-YE
SK-9B-4-YE
SK-12-2-GR
SK-12-2-OR
SK-12-2-YE
SK-13-BLL
SK-16-GLL
SK-19-2-OR
SK-19-YE
SK-23-2-GLL
SK-23-3-TM
SK-24-2-GLL
SK-24B-BL
SK-24B-RE
SK-28-2B-GLL
SK-36B-RE
SK-40-OR
SK-64-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Applicable Card Inserter Detailed colors JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

19.84 €

1 Disponible 6 jours 389289544.8Vert34826646-Green4983049315273342-42273601 pc.

19.84 €

1 Disponible 9 jours 389289544.8Jaune34826646-Yellow4983049315235342-42353601 pc.

13.91 €

1 Disponible 6 jours 3252001004.5Bleu28015889Both Short Sides 12/12.5/13 TypeBlue4983049300552342-43243551 pc.

13.76 €

1 Disponible 6 jours 3252001004.5Gris28015889Both Short Sides 12/12.5/13 TypeLight Gray4983049300569342-43593551 pc.

21.52 €

1 Disponible 6 jours 361272815.5Bleu307232674-sided Type 13SBlue4983049320628342-44055001 pc.

21.52 €

1 Disponible 6 jours 361272815.5Jaune307232674-sided Type 13SYellow4983049326132342-44565001 pc.

24.63 €

1 Disponible 7 jours 3392501227.4Gris293213106Double-sided Type 32, Type 21 with Both Sides LongLight Gray4983049307261342-44646701 pc.

24.63 €

1 Disponible 6 jours 3392501227.4Jaune293213106Double-sided Type 32, Type 21 with Both Sides LongYellow4983049320727342-44726701 pc.

24.18 €

1 Disponible 6 jours 3632701339.6Jaune315238121Both Long Sides 21 Type, Both Short Sides 9S/9M TypeYellow4983049329416342-45377501 pc.

28.49 €

1 Disponible 6 jours 44526812610.9Vert390227111Double Short Sides, 2/4 TypeGreen4983049312272342-32398101 pc.

28.49 €

1 Disponible 6 jours 44526812610.9Orange390227111Double Short Sides, 2/4 TypeOrange4983049321236342-32478101 pc.

26.38 €

1 Disponible 6 jours 44526812610.9Jaune390227111Double Short Sides, 2/4 TypeYellow4983049312135342-32558101 pc.

32.15 €

1 Disponible 6 jours 44128114512.9Bleu367247129Both Short Sides 9.5 TypeLight blue4983049301351439-09038401 pc.

52.24 €

1 Disponible 6 jours 6004407915.3Gris54438465Both Sides Short, Model 11Light Gray4983049301665342-343313201 pc.

53.52 €

1 Disponible 6 jours 45033915217.5Orange400295135Both Short Sides 9M TypeOrange4983049311992342-345011601 pc.

48.97 €

1 Disponible 6 jours 58036012319.7Jaune531321105Both Short Sides 9M TypeYellow4983049301924342-349212501 pc.

51.59 €

1 Disponible 9 jours 51434115921.7Gris4543051454-sided Type 21Light Gray4983049322325342-365413901 pc.

43.46 €

1 Disponible 6 jours 52536716822.8Blanc433316152-Transparency4983049332300342-367111401 pc.

55.76 €

1 Disponible 6 jours 44534421726Gris395304200Double-sided Type 9, Type 21 with Both Sides LongLight Gray4983049322486342-368916701 pc.

34.78 €

1 Disponible 6 jours 42429216815.5Bleu375255152One Short Side 1/6 TypeBlue4983049332454342-372711201 pc.

34.78 €

1 Disponible 7 jours 42429216815.5Rouge375255152One Short Side 1/6 TypeRed4983049302419342-375111201 pc.

55.60 €

1 Disponible 6 jours 47636022328.6Gris412311202Both Short Sides 9 Type, Both Long Sides 19/20 TypeLight Gray4983049372870342-381616301 pc.

50.31 €

1 Disponible 6 jours 50434116822.1Rouge455300152One Short Side 1/6 TypeRed4983049383111342-409015001 pc.

70.73 €

1 Disponible 6 jours 47236030639.4Orange412310290One Short Side 2/4 TypeOrange4983049304031342-417119801 pc.

110.50 €

1 Disponible 6 jours 60044030061.4Bleu542382282Both Sides Short, Model 9Blue4983049306455342-438329001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique