Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRW-54
External Shape Width(mm) | 590 | External Shape Depth(mm) | 390 | External Height(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 54 | Color | Bleu | Product Type | Conteneur de type boîte |
Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Effective inside dimension: frontage(mm) | 531 | Effective inside dimension: depth(mm) | 339 |
Effective inside dimension: height(mm) | 275 | Applicable Card Inserter (sold separately) | TR-65 | Trusco Code | 405-3141 |
Features | 50 kg load capacity, less distortion, smoothly movable with conveyor guide shapes on the bottom. Optimal for automated warehouses. | Mass(g) | 3200 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur type TRW (compatible avec stockage automatisé), le numéro d'article est le suivant: TRW-54.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRW-54.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles