• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Conteneur type PZ (peu profond)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PZ41SKB-TMB
PZ41TM-TM
PZ52SKB-TMB
PZ52TM-TM
PZ63SKB-TMB
PZ63TM-TM
PZ85SKB-TMB
PZ85TM-TM
PZ-0004-B
PZ-0005-B
PZ-0006-B
PZ-0008-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Detailed colors Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.11 €

4 jours 300210422Blue28019034Transparent Blue341-98352101 pc.

10.96 €

4 jours 300210422White28019034Transparency387-07072101 pc.

9.07 €

4 jours 300210291.5Blue28019021Transparent Blue341-98431851 pc.

9.43 €

4 jours 300210291.5White28019021Transparency387-07151851 pc.

14.31 €

4 jours 30021022.51.0Blue28019015Transparent Blue341-98511701 pc.

9.07 €

4 jours 30021022.51.0White28019015Transparency387-07231701 pc.

5.72 €

4 jours 21015022.50.5Blue19113115Transparent Blue341-98601001 pc.

5.72 €

4 jours 21015022.50.5White19113115Transparency387-07311001 pc.

10.47 €

4 jours 300210422Blue28019034Blue501-25032101 pc.

9.43 €

4 jours 300210291.5Blue28019021Blue501-25111851 pc.

8.68 €

4 jours 30021022.51.0Blue28019015Blue501-25201701 pc.

5.72 €

4 jours 21015022.50.5Blue19113115Blue501-23501001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique