Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STC-2-B
External Shape Width(mm) | 400 | External Shape Depth(mm) | 280 | External Height(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 6 | Color | Bleu | Product Type | Conteneur de type boîte |
Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Effective inside dimension: frontage(mm) | 369 | Effective inside dimension: depth(mm) | 248 |
Effective inside dimension: height(mm) | 62 | Applicable Card Inserter (sold separately) | Card Rack TC-1 | Trusco Code | 501-3488 |
Mass(g) | 670 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur STC, le numéro d'article est le suivant: STC-2-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STC-2-B.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles