Conteneur transparent type S clair

Conteneur transparent type S clair
  • Remise sur volume
A transparent, box-type polypropylene (PP) container.
[Features]
· Can be used for a wide variety of applications.
· The same containers can be stacked together. It can also be stacked together with the lid on.
**Caution**
This product only includes the main body. Purchase the lid separately.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-36TM
S-54R
S-54TM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Detailed colors Compatible Lid JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

53.63 €

4 Disponible 6 jours 48633627336Transparent439289258---000-957119001 pc.

74.35 €

4 Disponible 6 jours 55240030954Rouge502350284Translucent RedS-54FR4989999367683759-6057-1 pc.

74.35 €

4 Disponible 7 jours 55240030954Transparent502350284---000-959826501 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique