Conteneur type THC (type A)

Conteneur type THC (type A)
  • Remise sur volume
Containers can be stacked by type and can be used according to size.
[Features]
· Containers that can be stacked together according to the type.
· Enhanced product lineup of big and small sizes and can be stacked.
· Note: This product is only for the main body. Lid is sold separately.
[Applications]
· Can be arranged and stored according to the size of contents.

(i)Remarque

  • Ce produit comprend uniquement le corps principal. Achetez le couvercle séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THC16A-TM
THC23A-TM
THC35A-TM
THC-01A-B
THC-01A-TM
THC-03A-B
THC-03A-TM
THC-07A-B
THC-07A-TM
THC-16A-B
THC-23A-B
THC-35A-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

26.16 €

6 Disponible 6 jours 50835212016.2Transparent442298115390-72879701 pc.

28.59 €

6 Disponible 6 jours 50835217524Transparent442298170390-729510201 pc.

42.36 €

4 Disponible 6 jours 50835226035.4Transparent442298255390-731713901 pc.

4.54 €

12 Disponible 6 jours 170112800.9Bleu1318376374-79211121 pc.

4.54 €

12 Disponible 6 jours 170112800.9Transparent1318376374-78321121 pc.

8.14 €

12 Disponible 6 jours 2441671002.6Bleu19712996374-79302451 pc.

8.14 €

12 Disponible 6 jours 2441671002.6Transparent19712996374-78412451 pc.

14.08 €

6 Disponible 6 jours 3542421207.2Bleu299196114300-14155101 pc.

14.08 €

6 Disponible 6 jours 3542421207.2Transparent299196114374-78595101 pc.

26.16 €

6 Disponible 9 jours 50835212016.2Bleu442298115300-14319701 pc.

28.59 €

6 Disponible 6 jours 50835217524Bleu442298170300-144010201 pc.

42.36 €

4 Disponible 6 jours 50835226035.4Bleu442298255374-794813901 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique