Sac intérieur pour Oricon【50 pièces par conditionnement】

Sac intérieur pour Oricon
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used as an inner bag of containers, etc. for cleaner use.
· Can also be used to prevent stored objects becoming dirty.
· Can be used to cover the top of the container and various other uses.
· Bag setup is easy as it has gussets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCP-50
TCP-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacity
(L)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

23.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 50700900(510)0.010392-60366001 Bag (50 Sheets)

38.95 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 759501150(690)0.15392-60445571 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc Product Type Conteneur pliable Other Option
Details Type Inner Bag for Oricon Detailed colors Transparency Features Can be used as an inner bag of containers, etc. for cleaner use. Can also be used to prevent contamination of stored items. Can be used to cover the top of the container and various other uses. Has a gusset attached to make setting bags easy.
Amount Of Content 1 Bag (50 Sheets)

Assistance technique