• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Seau Sun capacité (l) 8.2-11.3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKBU-A-GR
SKBU-BH-GR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter Depth (mm) Outer Diameter Frontage (mm) Outer Diameter Height (mm) Capacity (L) Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately) Trusco Code Features 1 Mass
(g)
Amount Of Content

19.73 €

5 jours 37930615311.3246301133Type 28 with Both Sides Long342-4901It is a nesting type that increases storage efficiency.7801 pc.

17.94 €

5 jours 3772171568.2160280132-342-4910It is a nesting type that increases storage efficiency.6821 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Green Product Type Nested container Material (Main Body) Polypropylene
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique