Seau Sun capacité (l) 19-36.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKBU-37N-2H-GLL

Référence pièce
SKBU-37N-2H-GLL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

62.26 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter Depth (mm) 382 Outer Diameter Frontage (mm) 614 Outer Diameter Height (mm) 203
Capacity (L) 36.7 Color Gris Product Type Conteneur imbriqué
Material (Main Body) Polypropylène Detailed colors Light Gray Internal dimensions frontage(mm) 528
Internal dimensions depth(mm) 319 Internal dimensions height(mm) 174 Applicable Card Inserter (sold separately) Both Short Sides 9L/9M/9S Type
Trusco Code 423-5215 Metal fitting material (surface processing) Steel (Unichrome Plating) Features 1 Nesting container for stacking used handles.
Features 2 Excelling in strength and stability, this is optimal for storage/transportation of heavy manufactured parts. Mass(g) 2220 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Seau Sun capacité (l) 19-36.7, le numéro d'article est le suivant: SKBU-37N-2H-GLL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKBU-37N-2H-GLL.

Assistance technique