• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Thanklet (type couvercle de corps intégré)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKS-15F-BL
SKS-30F-BL
SKS-50F-BL
SKS-P80-BL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter Depth (mm) Outer Diameter Frontage (mm) Outer Diameter Height (mm) Capacity (L) Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately) Trusco Code Features 1 Mass
(g)
Amount Of Content

41.98 €

5 jours 33927119411.7209292167Type 13 with Both Sides Long342-5240Features a specially designed lid that works as a lid and allows stacking and nesting.9901 pc.

65.01 €

5 jours 34554522029.6483295192Both Short Sides 3-2/12 Type342-5258Features a specially designed lid that works as a lid and allows stacking and nesting.19701 pc.

70.26 €

7 jours 34554532043.2483295292Both Sides Short, Model 9342-5266Features a specially designed lid that works as a lid and allows stacking and nesting.24101 pc.

90.11 €

7 jours 51965037884.0540390350Both Short Sides 9.5 Type342-5355Features a specially designed lid that works as a lid and allows stacking and nesting.41701 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blue Product Type Nested container Material (Main Body) Polypropylene
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique