• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Conteneur type TH (avec poignée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-13-GY
TH-19-2-GY
TH-22-GY
TH-37-2-GY
TH-56-GY
TH-59-GY
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter Depth (mm) Outer Diameter Frontage (mm) Outer Diameter Height (mm) Capacity (L) Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Trusco Code Features 1 Features 2 Mass
(g)
Amount Of Content

21.84 €

Disponible 5 jours 28044614313393235115501-2864It is a nesting type that increases storage efficiency.By metal fitting operation stacking/nesting can be easily done.6601 pc.

29.23 €

5 jours 28044420319391231180501-2872It is a nesting type that increases storage efficiency.By metal fitting operation stacking/nesting can be easily done.10001 pc.

40.04 €

5 jours 38061014622540323105405-3109It is a nesting type that increases storage efficiency.By metal fitting operation stacking/nesting can be easily done.13501 pc.

47.94 €

Disponible 5 jours 38061020637540320175501-2899It is a nesting type that increases storage efficiency.By metal fitting operation stacking/nesting can be easily done.17001 pc.

60.22 €

Disponible 5 jours 41872423354648346219304-0135It is a nesting type that increases storage efficiency.By metal fitting operation stacking/nesting can be easily done.22701 pc.

62.08 €

5 jours 44554332559468373299304-0143It is a nesting type that increases storage efficiency.By metal fitting operation stacking/nesting can be easily done.23501 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gray Product Type Nested container Material (Main Body) Polypropylene
OP (Color Symbol) GY Applicable Card Inserter (sold separately) A85 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique