Insert de carte pour conteneur en T【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD-1
TD-10
TJ-1
TJ-10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color External Dimensions Vertical
(mm)
External Dimensions Horizontal
(mm)
Compatible Container Trusco Code Mass
(g/set)
Mass
(g)
Amount Of Content

2.48 €

5 jours White157105T-8/20419-9715-251 pc.

15.54 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours White157105T-8/20419-9723250-1 Pack (10 pcs.)

2.04 €

2 pièces par conditionnement

5 jours Blue1021T-2/3/5419-9880-11 pc.

8.55 €

10 pièces par conditionnement

5 jours Blue1021T-2/3/5419-989810-1 Pack (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Nested container Material (Main Body) Polypropylene Other Option

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique