• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Conteneur imbriqué (résine recyclée)

Conteneur imbriqué (résine recyclée)

Nesting container with metal fittings for stacking/nesting.
[Features]
· Can be used as a box for resin molded parts.
· If there are no stored objects, the container storage space can be reduced.
· The resin used for the body is recycled PP resin.
[Applications]
· For transportation and storage of industrial parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TK-25-GY

Référence pièce
TK-25-GY
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features 1 Features 2 Features 3 Mass
(g)
Amount Of Content

26.15 €

7 jours When the metal handles are folded inward, it can be stacked with objects stored inside.Stacking and nesting can be done flexibly. Content becomes 70% during nesting, increasing the transport efficacy.This fitting is a product that is easy on the environment and has trivalent chrome plating. The body is made with 100% recycled materials.13701 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter Depth (mm) 346 Outer Diameter Frontage (mm) 457 Outer Diameter Height (mm) 202
Capacity (L) 17.9 Color Gray Product Type Nested container
Material (Main Body) Polypropylene OP (Color Symbol) GY Internal dimensions frontage(mm) 369
Internal dimensions depth(mm) 267 Internal dimensions height(mm) 170 Trusco Code 299-7738
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur imbriqué (résine recyclée), le numéro d'article est le suivant: TK-25-GY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TK-25-GY.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique