Étagère de rangement (1 côté, type plateau)

[Features]
· Ideal for centralized management of tools and parts.
· The container is available in three colors, allowing contents to be sorted according to the size or type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UJ-421
UJ-430
UJ-604
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number of Shelf Tiers No. of Containers
(piece)
Trusco Code Mass Applicable Card Inserter (sold separately) Material (Main Body) Material (container) Amount Of Content

148.50 €

7 jours Small 1 tier, Large 2 tiersT2x6・T5x8507-925013.9kgTD-1SteelPolypropylene (PP)1 unit

161.41 €

Devis Large 3 TiersT5x12507-923315.1kgTD-1SteelPolypropylene (PP)1 unit

154.14 €

6 jours Small 4 tiersT2x24507-921715kgTD-1SteelPolypropylene (PP)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Container rack Width (mm) 810 Depth (mm) 250
Height (mm) 405 Maximum Load (kg/Unit) 50 Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique