Étagère de rangement pour usage intensif 1 côté (type sol), hauteur 1265mm

Single-sided container rack.
[Features]
· The container is available in three colors, allowing contents to be sorted according to the size or type.
· The body is made of steel and the container is made of polypropylene.
· The shelf bracket can reliably hold containers.
· The container does not get distorted.
[Applications]
· Ideal for centralized management of tools and parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-1208
U-1233
U-1234
U-1260
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number of Shelf Tiers No. of Containers
(piece)
Trusco Code Mass Applicable Card Inserter (sold separately) Material (Main Body) Material (container) Notes Amount Of Content

460.69 €

6 jours Small 8 tiersT2x48507-929241.3kgTJ-1SteelPolypropylene (PP)A caster may not be installed on the single-sided type.1 unit

433.04 €

6 jours Small 3 tiers, Large 3 tiersT2x18・T5x12507-931439.2kgTJ-1SteelPolypropylene (PP)A caster may not be installed on the single-sided type.1 unit

477.26 €

6 jours Small 4 tiers, Large 3 tiersT2x24・T5x12507-927643kgTJ-1SteelPolypropylene (PP)A caster may not be installed on the single-sided type.1 unit

493.82 €

6 jours Large 6 TiersT5x24501-869244.7kgTJ-1SteelPolypropylene (PP)A caster may not be installed on the single-sided type.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Container rack Width (mm) 904 Depth (mm) 350
Height (mm) 1265 Maximum Load (kg/Unit) 200 Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique