• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étagère de rangement pour usage intensif 1 côté (type sol), hauteur 1565mm

A rack that allows up to 48 containers to be attached.
[Features]
· Useful for centralized management of tools and all types of parts.
· The container is available in three colors, making it convenient for sorting parts according to size, etc.
· As it is a single-sided type, casters cannot be installed.
· To change the color of the container, simply select the colors of the frame and container.
[Applications]
· Can be installed in an assembly site for management of parts, etc.
· As shelf boards are used, large containers up to 5 kg and small containers up to 2 kg can be used.

(i)Remarque

  • A caster may not be installed on the single-sided type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-1536
U-1544
U-1570
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number of Shelf Tiers No. of Containers
(piece)
Trusco Code Mass Applicable Card Inserter (sold separately) Material (Main Body) Material (container) Amount Of Content

578.74 €

6 jours Small 6 tiers, Large 3 tiersT2x36・T5x12501-876551.6kgT3-1SteelPolypropylene (PP)1 unit

554.66 €

6 jours Small 4 tiers, Large 4 tiersT2x24・T5x16501-871449.6kgTJ-1SteelPolypropylene (PP)1 unit

571.24 €

6 jours Large 7 TiersT5x28501-872251.3kgTD-1SteelPolypropylene (PP)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Container rack Width (mm) 904 Depth (mm) 350
Height (mm) 1565 Maximum Load (kg/Unit) 200 Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique