• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étagère de rangement (2 côtés, type sol)

[Features]
· Ideal for centralized management of tools and parts.
· The container is available in three colors, allowing contents to be sorted according to the size or type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-1234W
U-1234WC
U-1536W
U-1536WC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth (mm) Height (mm) Maximum Load (kg/Unit) Number of Shelf Tiers No. of Containers
(piece)
Trusco Code Mass Applicable Card Inserter (sold separately) Caster Material (Main Body) Material (container) Notes Amount Of Content

880.86 €

6 jours 6241265200Small 8 tiers, Large 6 tiersT2x48・T5x24501-877381.9kgTD-1-SteelPolypropylene (PP)A caster may not be installed on the single-sided type.1 unit

968.67 €

Devis 6371392100Small 8 tiers, Large 6 tiersT2x48・T5x24501-883889.4kgTD-1IncludedSteelPolypropylene (PP)A caster may not be installed on the single-sided type.1 unit

1,061.88 €

6 jours 6241565200Small 12 tiers, Large 6 tiersT2x72・T5x24501-878195.6kgTD-1-SteelPolypropylene (PP)A caster may not be installed on the single-sided type.1 unit

1,149.69 €

Devis 6371692100Small 12 tiers, Large 6 tiersT2x72・T5x24501-8846103.1kgTD-1IncludedSteelPolypropylene (PP)A caster may not be installed on the single-sided type.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Container rack Width (mm) 904 Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique