• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étagère de rangement

Étagère de rangement

[Features]
· The container racks can be freely stacked together to match the curved bodies of vehicles. Tray and container units can be added or removed freely.
· The main body alone can be used not only as a frame of a container rack but also as an upper shelf of a workbench, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-1NS
TC-2NS
TC-3NS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth (mm) Height (mm) Trusco Code Mass Material (Main Body) Material (container) Amount Of Content

57.69 €

5 jours 205130414-40152.3kgSteelPolypropylene (PP)1 unit

68.27 €

5 jours 285180414-40403.2kgSteelPolypropylene (PP)1 unit

78.01 €

5 jours 375195414-40743.8kgSteelPolypropylene (PP)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Container rack Width (mm) 875 Maximum Load (kg/Unit) 30
Main body: option Main Body Details Type Main Unit Only Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique