Crochet à clé avec pièces de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PFA2-ST6

Référence pièce
PFA2-ST6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Material (Main Body) Material (assembling parts) Amount Of Content

17.12 €

4 jours 160gSteel (Unichrome Plating Finish)Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 100.4 Depth(mm) 115 Height(mm) 67
Product Type 1 Punching Rack Other Option Number of Holders(piece) 6
Maximum Load(kg/unit) 3kg/piece Trusco Code 329-4803 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Crochet à clé avec pièces de montage, le numéro d'article est le suivant: PFA2-ST6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFA2-ST6.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique