• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de clés hexagonales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TWH-01

Référence pièce
TWH-01
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
RoHS Number of Sets

6.53 €

4 jours 25Corresponds To7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 1.5 / 2.5 / 0.89 / 1.27
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 0.89、1.27、1.5、2、2.5、3、4

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales, le numéro d'article est le suivant: TWH-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWH-01.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique