• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Tourne-écrou DN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DN-01
DN-02
DN-03
DN-04
DN-05
DN-06
DN-07
DN-08
DN-09
DN-10
DN-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shaft length L (mm) (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Grip diameter
(mm)
Material Compatible Screw RoHS

6.11 €

4 jours 75331301311Handle: Plastic1.4 (Formerly standard)Corresponds To

6.11 €

Devis 75431301211Handle: Plastic2Corresponds To

6.18 €

4 jours 754.541452413Handle: Plastic2.3 (Formerly standard)Corresponds To

6.40 €

4 jours 7554.31503116Handle: Plastic2.6 (Formerly standard)Corresponds To

6.79 €

Devis 1255.55.52105718Handle: Plastic3Corresponds To

6.79 €

Devis 12565.52105718Handle: Plastic3 (Formerly standard)Corresponds To

6.97 €

4 jours 12575.52106418Handle: Plastic4Corresponds To

7.17 €

4 jours 12585.52106818Handle: Plastic5Corresponds To

6.24 €

Devis 12595.52107318Handle: Plastic5 (Formerly standard)Corresponds To

8.38 €

4 jours 125106.32209822Handle: Plastic6Corresponds To

8.64 €

4 jours 125126.322010722Handle: Plastic6 (Formerly standard)Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Box Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique