Tournevis miniature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DZ-01
DZ-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Tip Size Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
RoHS

4.29 €

4 jours Flathead (-)-1.60.3-25φ 6.3Corresponds To

4.35 €

4 jours Phillips (+)No.000--(+)#00025φ 6.3Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 30 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Shaft Diameter(mm) φ2 Overall Length(mm) 55
Weight(g) 1.6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique