Tournevis attrape-vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DZ-21
DZ-24
DZ-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Grip diameter
(mm)
RoHS

5.68 €

4 jours Phillips (+)No.00-100-31541311Corresponds To

6.39 €

4 jours Phillips (+)No.0-200-4.32754116Corresponds To

5.08 €

7 jours Flathead (-)-41000.54.31753216Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique