Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DR-10 |
DR-11 |
DR-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Taille de l'embout | Longueur totale (mm) | Contenu de l'ensemble | Poids (g) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Combinaison | N° 00 / N° 1 / N° 2 | 4.5 ~ 6 | 2.5 ~ 6 | (+): #00, #1, #2; (-): 4.5, 6; Hex Ball Bit: 2.5, 3, 4, 5, 6 | - | #00, #1, #2, -4.5, -6; Ball Bit 2.5, 3, 4, 5, 6 | 97 | Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying. | |
18.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Combinaison | N° 00 / N° 1 / N° 2 | 4.5 ~ 6 | 1.5 ~ 4 | (+): #00, #1, 2; (-): 4.5, 6; Hex Bit: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | Bit Overall Length: 30 | #00, #1, #2, -4.5, -6; Hex Bit 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | 67 | Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying. | |
24.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Phillips (+) / tête plate (-) | N° 0 / N° 1 / N° 2 | 6 | - | (+) Double-End Bit: #2X65, #2X110; (+) Stepped Bit: #0X85, #1X100, #2X150; (+) (-) Bit: #2/6X135 | - | Double-Head Bit #2 x 65 #2 x 110, Stepped Bit #0 x 85, #1 x 100, #2 x 150, +- Bit #2/-6x135 | 147 | Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying. This bit set is ideal for rechargeable and electric drivers. |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Magnet | Disponible | Côté opposé(mm) | Bit Opposite Sides: 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Corresponds To |
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Taille de l'embout
Longueur totale(mm)
Contenu de l'ensemble
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles