Tournevis de précision Phillips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DK-26

Référence pièce
DK-26
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

5.78 €

4 jours Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) No.1 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Stainless Steel Shaft Diameter(mm) 3.5
Overall Length(mm) 126 Weight(g) 38

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de précision Phillips, le numéro d'article est le suivant: DK-26.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-26.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique