• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tourne-écrou Pro

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DNP-05
DNP-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Weight
(g)
Grip diameter
(mm)
Compatible Screw Features RoHS

7.56 €

4 jours 5.55.52272599728ISO conforming screw : 3Power cushion clip exhibits excellent torque for hexagon bolt and nut tightening.Corresponds To

8.74 €

4 jours 106.3237241514532ISO conforming screw : 6Power cushion clip exhibits excellent torque for hexagon bolt and nut tightening.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Box Shaft length L (mm) 125 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Rubber A(mm) 35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique