• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Tournevis à usage professionnel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DP-03
DP-13
DP-24
DP-34
DP-44
DP-54
DP-64
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Grip diameter
(mm)
Material Features RoHS

6.40 €

4 jours Phillips (+)No.00-75-31461615Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed.Corresponds To

6.34 €

4 jours Flathead (-)-3750.3531461615Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed.Corresponds To

7.64 €

4 jours Phillips (+)No.0-100-4.31833318Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed.Corresponds To

7.64 €

4 jours Flathead (-)-4.31000.54.31833318Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed.Corresponds To

8.84 €

4 jours Phillips (+)No.1-100-5.52006825Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed.Corresponds To

8.72 €

4 jours Flathead (-)-5.51000.75.52006425Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed.Corresponds To

9.39 €

4 jours Phillips (+)No.2-100-6.32139227Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique