• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de petits tourne-écrous DK-04

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DK-04

Référence pièce
DK-04
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Grip diameter
(mm)
Case Size
(mm)
RoHS Supplementary explanation

15.77 €

4 jours φ11 / φ13110×180Corresponds ToNut screwdriver (DN-01-12) refers to the difference in tip sizes and grip diameters.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Box Shaft length L (mm) 75 Single Product/Set Classification Set Product
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Resin (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 / 3 / 5.5 / 4.5 / 3.5
Shaft Diameter(mm) φ3 / φ4 Overall Length(mm) 130 / 145 A(mm) 18
B(mm) 9 C(mm) 9 / 6 / 8 Weight(g) 155

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de petits tourne-écrous DK-04, le numéro d'article est le suivant: DK-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-04.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique