• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tournevis à tête sphérique, longueur totale 124-233 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DB-15
DB-20
DB-25
DB-30
DB-40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shaft length L (mm) (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Material Features RoHS

7.82 €

4 jours 701.51.512475411Shaft: High Carbon SteelSurface processing of screwdriver shaft is non-electrolytic nickel plating.Corresponds To

7.83 €

4 jours 702212485411Shaft: High Carbon SteelSurface processing of screwdriver shaft is non-electrolytic nickel plating.Corresponds To

8.30 €

6 jours 702.52.5143197316Shaft: High Carbon SteelSurface processing of screwdriver shaft is non-electrolytic nickel plating.Corresponds To

8.32 €

4 jours 10033173227316Shaft: High Carbon SteelSurface processing of screwdriver shaft is non-electrolytic nickel plating.Corresponds To

8.73 €

4 jours 12044204338418Shaft: High Carbon SteelSurface processing of screwdriver shaft is non-electrolytic nickel plating.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Square
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique