• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Jeu de tournevis MasterGrip (utilisables avec des vis spéciales) DR-51

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DR-51

Référence pièce
DR-51
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Grip diameter
(mm)
Material Compatible Screw RoHS

35.01 €

4 jours φ40Chrome Vanadium SteelT6:M2/T8:M2.5/T10:M3/T15:M3.5/T20:M4/T25:M5/T27:M5/T30:M6/T40:M8Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 70 Single Product/Set Classification Set Product
Shaft type Square Magnet NA Grip Type Rubber
Opposite Side(mm) 6.35 Bit Size T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40(110) Overall Length(mm) 165 (With bit fitted)
Set Content T5/T6、T7/T8、T9/T10、T15/T20、T25/T27、T30/T40 Weight(g) Main Body: 57, Bit Set: 159

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis MasterGrip (utilisables avec des vis spéciales) DR-51, le numéro d'article est le suivant: DR-51.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DR-51.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique