• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petit tournevis, toucher doux DG-21 – 24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DG-21
DG-22
DG-23
DG-24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter
(mm)
Weight
(g)
Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Material Features RoHS

6.89 €

7 jours Flathead (-)-30.43278721Shaft: Chrome Vanadium SteelSoft grip which fits the hands well. Tip is applied with black pointed process.Corresponds To

6.88 €

7 jours Phillips (+)No.00--3278721Shaft: Chrome Vanadium SteelSoft grip which fits the hands well. Tip is applied with black pointed process.Corresponds To

7.91 €

4 jours Flathead (-)-40.54328721Shaft: Chrome Vanadium SteelSoft grip which fits the hands well. Tip is applied with black pointed process.Corresponds To

7.87 €

4 jours Phillips (+)No.0--4328721Shaft: Chrome Vanadium SteelSoft grip which fits the hands well. Tip is applied with black pointed process.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 80 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Rubber Overall Length(mm) 167

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique