Tournevis long avec grip DG-11 – 14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DG-11
DG-12
DG-13
DG-14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Material Features RoHS

12.11 €

4 jours Flathead (-)-62250.836215713732Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed. A cushion grip that delivers superior gripping power, and fits well in the hand.Corresponds To

12.11 €

Devis Phillips (+)No.2-225-36215713732Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed. A cushion grip that delivers superior gripping power, and fits well in the hand.Corresponds To

12.45 €

4 jours Flathead (-)-62750.841216913732Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed. A cushion grip that delivers superior gripping power, and fits well in the hand.Corresponds To

12.45 €

4 jours Phillips (+)No.2-275-41216913732Shaft: Chrome Vanadium SteelThe tip has been black-point processed. A cushion grip that delivers superior gripping power, and fits well in the hand.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet Available
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Rubber
Shaft Diameter(mm) 6.3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique