Référence fabricant: DK-06
Marque: ENGINEER
Prix: 19.11 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DK-06
Tip standards | Combinaison | Tip size / Phillips (+) | N° 1 / N° 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 5.5 / 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Grip Type | Résine | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 5.5 | Longueur totale(mm) | Electricity Detection Grip: 115; Drill: 125; Other Screwdriver: 125 |
Poids(g) | 302 (Including case) | Taille du boîtier(mm) | 81×145×29 | Caractéristiques | With Low Voltage Detection Grip (80-300 VAC/100-250 VDC). |
RoHS | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis de rechange DK-05 – 08, le numéro d'article est le suivant: DK-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-06.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles