Pince à circlips PZ-01 / 02

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PZ-01
PZ-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Poids
(g)

30.19 €

1 Disponible 5 jours 101503-473

31.81 €

1 Disponible 5 jours 101645-9130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without spring N/A
Jeu / article simple Single Item Matériau High Carbon Steel Corps de meuble : option Main Body
Caractéristiques Optimal for removing the E ring attached to the shaft of the precision instrument. The tip of the special structure is sandwiched in the gap between the E ring and the shaft, and it is possible to do detaching work very easily. It is magnetized at the tip and holds the E ring more securely. RoHS Corresponds To Complément Box Joint

Assistance technique