Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pinces à circlips PZ-10 – 14

Pinces à circlips PZ-10 – 14
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • ATTENTION! Malheureusement, les pinces ne sont plus disponibles et seuls des conseils peuvent être commandés!

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PZ-13
PZ-14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip Shape RoHS

6.92 €

Disponible 4 jours Straight typeCorresponds To

6.62 €

Jour même

Stock

BentCorresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pièces Shaft/hole Utiliser avec l'arbre et le trou Tip claw diameter(mm) 1.4
Compatible Ring Size(mm) C-type for shaft: 10-30; Grip-type for shaft: 6-9; For hole: 12-30 Parts Type Griffe de pointe de pince pour anneau de retenue Set / Single Item Single Item
Material High Carbon Steel Main body: option Option

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique