Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PZ-55
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | N/A | Jeu / article simple | Single Item | Dureté de la lame | HRC56±2 |
Forme de la vis | Pan head screw | Partie de pointe de préhension(ø/mm) | 3-8 | Partie de préhension du corps de meuble(ø/mm) | 5.5-10 |
Matériau | High Carbon Steel | Corps de meuble : option | Main Body | Poids(g) | 125 |
Caractéristiques | It grasps the "head" of machine screw and turns. An essential tool for field maintenance. A multi-serration type with a wide range of applications. | RoHS | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Neji-Saurus PZ-55, le numéro d'article est le suivant: PZ-55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PZ-55.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles