• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince miniature pour fils PS-04

Pince miniature pour fils PS-04

Détails du produit:

Référence fabricant: PS-04

Marque: ENGINEER

Prix: 18.19

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PS-04

Référence pièce
PS-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.19 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince étau Overall Length(mm) 132
With or without spring Disponible Jeu / article simple Single Item Dureté de la lame HRC46±4
Matériau High Carbon Steel Corps de meuble : option Main Body Poids(g) 69
RoHS Corresponds To Complément Includes a strap hole convenient for preventing falls.

Vous vous trouvez sur la page de Pince miniature pour fils PS-04, le numéro d'article est le suivant: PS-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS-04.

Assistance technique