• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à bec long (avec trou) PR-36

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PR-36

Référence pièce
PR-36
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSWeight
(g)
RoHS Supplement

18.50 €

3 jours 10125Corresponds ToTip with Inner Etching.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 160
With or without spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Set / Single Item Single Item
Blade hardness HRC58±4 Peeler Hole Dimensions(mm) φ1.2 Material High Carbon Steel
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long (avec trou) PR-36, le numéro d'article est le suivant: PR-36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PR-36.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique