• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince coupante, coupe oblique (avec trou)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NN-45
NN-46
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSOverall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Weight
(g)
RoHS

22.52 €

3 jours 10133297Corresponds To

22.97 €

3 jours 101592.6140Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without spring N/A
Set / Single Item Single Item Blade hardness HRC58±4 Peeler Hole Dimensions(mm) φ1.2/1.6
Material High Carbon Steel Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique