Pince à sertir de précision PA-20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PA-20

Référence pièce
PA-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

72.44 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 175
With or without spring Disponible Jeu / article simple Single Item Coulé (Largeur × hauteur x Épaisseur)(mm) 1.6×0.7×2.5t/1.9×0.8×2.5t/2.0×0.9×2.5t/2.3×1.0×2.5t
Matériau Main Body: High Carbon Steel; Grip: Elastomer Corps de meuble : option Main Body Poids(g) 137
Caractéristiques Low-cost and lightweight. Adjustable crimp heights. There are many compatible terminals since core barrels and coated wire barrels are crimped separately. With high visibility there will be less failure during crimping. High precision crimping of small and medium contact pins. By selectively using the four dies, it can be used for crimping of the corresponding terminals up to 2.5-5 mm pitch equivalent. Compatible with the AWG#28 to AWG#18 wires. The die is thin and suitable for pin crimping. With excellent oil resistance. RoHS Corresponds To Complément Includes a strap hole convenient for preventing falls.

Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir de précision PA-20, le numéro d'article est le suivant: PA-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PA-20.

Assistance technique