• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Kit de maintenance KS-05

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KS-05

Référence pièce
KS-05
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content 1 Set Content 2 Set Content 3 Set Content 4 Set Content 5 Set Content 6 Set Content 7 Set Content 8 Set Content 9 Set Content 10 Set Content 11 Set Content 12 Set Content 13 Supplement

108.87 €

3 jours Heavy Duty Nippers: NK-15Combination pliers: PC-06Longnose pliers: PR-16Tweezers: PTS-01Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-02Screwdriver (+)#00: DS-03Screwdriver (+)#0: DS-23Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33Screwdriver (+)#2: DS-64Hexagon Wrench Set : TWH-01Soldering Iron With Cap: 30 W (Voltage Can Vary)String Solder : SW-30File (Flat)A strap is included with the rubber band case, making it easy to take out.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Zip type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 255×150×50
Set Content(Point) 13 Case color Black Mass(g) 1000

Vous vous trouvez sur la page de Kit de maintenance KS-05, le numéro d'article est le suivant: KS-05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS-05.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique