Brucelles acier inoxydable

Brucelles acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PT-06
  • PT-10
  • PT-14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT-06
PT-10
PT-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip Type Overall Length
(mm)
Non-magnetism function Y/N Width
(mm)
Tip Size
(㎜)
Knob Load
(g)
Weight
(g)
Type Precision Tip Finish Tip with Inner Etching Grip Part Anti-Slip Processed Note

17.79 €

1 Disponible 5 jours 10Pointe incurvée120Disponible10-13015Bent Fine Tip Type (J Type)--They can tightly hold onto things at an angle, so they are handy for a variety of tasks.

15.30 €

1 Disponible 9 jours 10Standard droit150-13-35035Multi-purpose long type-Can be used in a variety of applications due to a strong hold that prevents slipping.

16.81 €

1 Disponible 5 jours 10Autre175-126-44Reverse Action Type--As it is a reverse action type, when it is gripped, the tip will open, and when released, it will hold firmly.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Material Acier inoxydable Tip material Acier inoxydable Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Corps principal With/without tip replacement function N/A RoHS Corresponds To

Assistance technique