Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PTN-03
Tip Type | Pointe incurvée | Main Body Material | Titane | Tip material | Titane |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 120 | Non-magnetism function Y/N | Disponible | Single Product Set Product | Unité |
Main Body Parts | Corps principal | With/without tip replacement function | N/A | Width(mm) | 10 |
Knob Load(g) | 290 | Weight(g) | 10 | Type | Bend type (J type) |
RoHS | Corresponds To | Note | Curved type that can also help avoid obstacles. with soft case (PTK-90). |
Vous vous trouvez sur la page de Brucelles en titane (type J), le numéro d'article est le suivant: PTN-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTN-03.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles