Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD1.6-6.3TICN |
BCD2.5-10TICN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Blade Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1.6~3.35 | 6.3 | 45 | 1.6 | 3.35 | 2.1 | |
45.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2.5~5.3 | 10 | 56 | 2.5 | 5.3 | 3.2 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Both square (θ) | 60 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN | Rotation Direction | Right blade |
JIS | JISB |
Configurer
Stock
Propriétés de base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Blade Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles